??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
CT41T6-6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CT41T,CT42T - Oil free liner casting type, straight column type, shoulder type
Bill of material
CT41T6-6
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Material
FC250
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
dG6 tol
+0.014/+0.005 mm
VAR04
L
mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
Dm6
+0.018/+0.007 mm
FIX08
C max
0.3 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D