??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
CT85A6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CT84A,CT86A,CT85A,CT87A,CT88A,CT89A - Oil Free Bushing Standard Flanged Mounting Assembly Internal Dry Bushing Type
Bill of material
CT85A6
MODEL
Model
LV1
LV1 type
LV2
LV2 type
MAT
Material
Equivalent to Aluminum alloy
CODE
Code
VAR10
d
mm
FIX02
rongcha(d)
+0.065/0 mm
FIX04
D
12 mm
FIX06
rongcha(D)
0/-0.013 mm
FIX08
L
mm
FIX10
L1
5 mm
FIX12
S
mm
FIX14
Ha
28 mm
FIX16
T
5 mm
FIX18
d1
3.5 mm
FIX20
d2
6.0 mm
FIX22
t
3.2 mm
FIX24
PCD
20 mm
FIX26
K
22 mm
FIX28
F
0 mm
FIX30
A
20 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D