??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CTHB12T18-50
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CTHB12T - 自润滑薄型滑板 铜合金5mm型
明细表
CTHB12T18-50
MODEL
型号
CTHB12T18-50
MAT
材质
高力黄铜 石墨(镶嵌)
ATT
附件
特殊内六角平头螺栓
CODE
Code
CTHB12T
VAR02
W
mm
VAR04
L
mm
FIX02
l
20 mm
FIX04
l1
0 mm
FIX06
d
6.5 mm
FIX08
h
1.0 mm
FIX10
安装孔型
2孔
FIX12
附安装螺丝
M6×16
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D