??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
OBFFM6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
OBFFM,CT78CS - Oil Free Bushings - miniature Flanged Housing Units
Bill of material
OBFFM6
MODEL
Model
LV1
sealing ring
HMAT
Housing Material
Equivalent to S45C
HSUR
Housing Surface treatment
Electroless Nickel Plating
BMAT
Bushing Material
Oil-free copper alloy
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
d Tolerance
+0.022/0 mm
FIX04
D
12 mm
FIX06
L
22 mm
FIX08
Bh7
22.5 mm
FIX10
T
6 mm
FIX12
M
M3
FIX14
P.C.D.
17 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D