??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CT101A10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
OBFUT,CT101A,CT83AS,CT101AS - Oil Free Bushing Square Mounting Assembly Heightened Standard
Bill of material
CT101A10
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
Equivalent to Aluminum alloy,High-strength copper alloy inlaid solid lubricant
ATT
With or without seal
CODE
Code
VAR10
d
mm
FIX02
rongcha
+0.028/0 mm
FIX04
h
19 mm
FIX06
W
26 mm
FIX08
Ha
32 mm
FIX10
D
15.1 mm
FIX12
L
mm
FIX14
L1
mm
FIX16
L2
mm
FIX18
S
mm
FIX20
T
6 mm
FIX22
M1
M6
FIX24
M2
M5
FIX26
d1*t
8*6(M4)
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D