??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CT101A10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
OBFUT,CT101A,CT83AS,CT101AS - Oil Free Bushing Square Mounting Assembly Heightened Standard
Bill of material
CT101A10
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
Equivalent to Aluminum alloy,High-strength copper alloy inlaid solid lubricant
ATT
With or without seal
CODE
Code
VAR10
d
mm
FIX02
rongcha
+0.028/0 mm
FIX04
h
19 mm
FIX06
W
26 mm
FIX08
Ha
32 mm
FIX10
D
15.1 mm
FIX12
L
mm
FIX14
L1
mm
FIX16
L2
mm
FIX18
S
mm
FIX20
T
6 mm
FIX22
M1
M6
FIX24
M2
M5
FIX26
d1*t
8*6(M4)
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D