??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
SGVC1025
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SGVC,SGVCS,SGVE,SGVES - 交叉滚子滑台-沉孔型·螺纹孔型
明细表
SGVC1025
MODEL
型号
LV1
规格
TMAT
滑台材质
AOT
耐热温度
-20~110°C
TSUR
滑台表面处理
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
行程(往返)
12 mm
FIX04
Ha
8±0.1 mm
FIX06
W
20±0.1 mm
FIX08
L
25 mm
FIX10
G
3.5 mm
FIX12
F
18 mm
FIX14
M×F
1×18 mm
FIX16
H2
14 mm
FIX18
O1
M2.6 mm
FIX20
la
3 mm
FIX22
N
7.5 mm
FIX24
P
10 mm
FIX26
M×P
1×10
FIX28
a
3.5 mm
FIX30
b
7.5 mm
FIX32
h
4 mm
FIX34
C
6.6 mm
FIX36
d
mm
FIX38
D
mm
FIX40
l1
mm
FIX42
l2
mm
FIX44
安装孔数
FIX46
静态容许力矩 MA
1.79 N·m
FIX48
静态容许力矩 MB
1.79 N·m
FIX50
静态容许力矩 MC
1.79 N·m
FIX52
基本额定负载 C(动)
465 N
FIX54
基本额定负载 Co(静)
478 N
FIX56
精度 指示值 A
2 μm
FIX58
精度 指示值 B
4 μm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D