??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZAB11C24
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZAB11C,ZAB12C - Linear Guide Clamps - For Medium/Heavy Load Linear Guides
Bill of material
ZAB11C24
MODEL
Model
LV1
Type
MMAT
Main Body Material
Equivalent to S45C
MSUR
Main Body Surface Treatment
Electroless Nickel Plating
RLMAT
Right and Left Hand Thread Material
Equivalent to SCM435
RLSUR
Right and Left Hand Thread Surface Treatment
Black Oxide Coating
CMAT
Contacts Material
Equivalent to S45C
CSUR
Contacts Surface Treatment
-
CODE
Code
VAR02
H
mm
FIX02
A
32 mm
FIX04
Ba
44 mm
FIX06
F
24 mm
FIX08
G
24 mm
FIX10
C
21.7 mm
FIX12
D
43 mm
FIX14
E
10 mm
FIX16
T
10.5 mm
FIX18
H1
16.3 mm
FIX20
H2
17.2 mm
FIX22
l1
9.5 mm
FIX24
l2
6.8 mm
FIX26
l3
5.2 mm
FIX28
M(Coarse)
M4
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D