??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
Z2BN24-125
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZBN,Z2BN,Z3BN,ZB,Z2B,Z3B,ZBH,Z2BH,Z3BH - 直线导轨-ZB系列-标准滑块型-普通级·精密级·高精密级
明细表
Z2BN24-125
MODEL
型号
LV1
精度
MAT
材质
铬钼合金钢
HN
硬度
58HRC~
AOT
耐热温度
-20~80℃
QTY
滑块数
CODE
Code
VAR02
H
mm
VAR04
L 指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR04
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
FIX01
孔数N
VAR06
变更端面到孔距离
FIX02
左端距S 指定单位0.5mm
mm
FIX04
右端距T
mm
VAR08
第一个滑块位置
mm
VAR10
第二个滑块位置
mm
VAR12
第三个滑块位置
mm
FIX06
W1
9.5 mm
FIX08
B
34 mm
FIX10
L1
57.0 mm
FIX12
L2
40.5 mm
FIX14
V1
26 mm
FIX16
V2
26 mm
FIX18
S1
M4 mm
FIX20
i
6 mm
FIX22
b
19.5 mm
FIX24
E
5.5 mm
FIX26
T1
5.5 mm
FIX28
油嘴规格
G-M4
FIX30
H1
12.5 mm
FIX32
C
15 mm
FIX34
d×G×h
3.5×6×4.5 mm
FIX36
N
20.0 mm
FIX38
P
60 mm
FIX40
基本额定负载 C(动)
10.0 kN
FIX42
基本额定负载 C0(静)
16.9 kN
FIX44
静态容许力矩 M1·M2
100 N·m
FIX46
静态容许力矩 M3
130 N·m
FIX48
滑块重量
0.16 kg
FIX50
导轨重量
1.2 kg/m
VAR14
变更预压等级
VAR16
滑块上追加定位孔
FIX52
a
0 mm
FIX54
m
0 mm
FIX56
V3
0 mm
FIX58
K
0 mm
VAR18
滑轨上追加定位孔
FIX60
a
0 mm
VAR20
变更螺纹孔
FIX62
M
-
VAR22
变更沉头孔规格
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D