??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZG2BCE24-160-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZG2BC,ZG2BCB.ZG2BCA,ZG2BCE,ZG2BCEB,ZG2BCEA,ZG2BE,ZG2BEB,ZG2BEA - Height Adjusting Blocks for Linear Guides - High Precision Type-Set of GangMachined 2 pcs
Bill of material
ZG2BCE24-160-10
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
No.
mm
VAR04
L Selection
mm
VAR06
T specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR06
T specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
C
15 mm
FIX04
K
3 mm
FIX06
Q
3 mm
FIX08
N
20.0 mm
FIX10
P
60 mm
FIX12
N1
50.0 mm
FIX14
P1
60 mm
FIX16
Threaded hole M
M3
FIX18
d
5.5 mm
FIX20
G
9.5 mm
FIX22
h
6.0 mm
FIX24
M Number of holes
3
FIX26
S Number of holes
2
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D