??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZGKA5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZGKA - Linear Guide Accessories - Linear Guide Taper Locks
Bill of material
ZGKA5
MODEL
Model
ZGKA5
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
CODE
Code
ZGKA
VAR02
No.
mm
FIX02
L
20 mm
FIX04
W
16 mm
FIX06
H
9 mm
FIX08
(B)
13.4 mm
FIX10
S
7.0 mm
FIX12
d
5.5 mm
FIX14
d1
9.5 mm
FIX16
h
5.6 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D