??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZGKA5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZGKA - 直线导轨配件-单楔形定位块
明细表
ZGKA5
MODEL
型号
ZGKA5
MAT
材质
相当于S45C
SUR
表面处理
镀镍处理
CODE
Code
ZGKA
VAR02
No.
mm
FIX02
L
20 mm
FIX04
W
16 mm
FIX06
H
9 mm
FIX08
(B)
13.4 mm
FIX10
S
7.0 mm
FIX12
d
5.5 mm
FIX14
d1
9.5 mm
FIX16
h
5.6 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D