??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZGT1.4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZGT,ZGTS - Guide Location-Location Pin
Bill of material
ZGT1.4
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
T
mm
FIX02
A
12.8 mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
f7
-0.013/-0.028
FIX08
L
8 mm
FIX10
S
2.5 mm
FIX12
L1
5 mm
FIX14
L2
1.4 mm
FIX16
L3
1.6 mm
FIX18
B1
5 mm
FIX20
B2
2.5 mm
FIX22
D1
10 mm
FIX24
h(min)
11 mm
FIX26
P
6.5 mm
FIX28
Fastening Torque
90 N·M
FIX30
Compression force
1.8 KN
FIX32
weight
7 g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D