??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZGT1.4
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZGT,ZGTS - 导轨定位-定位销
明细表
ZGT1.4
MODEL
型号
MAT
材质
SUR
表面处理
CODE
Code
VAR02
T
mm
FIX02
A
12.8 mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
f7
-0.013/-0.028
FIX08
L
8 mm
FIX10
S
2.5 mm
FIX12
L1
5 mm
FIX14
L2
1.4 mm
FIX16
L3
1.6 mm
FIX18
B1
5 mm
FIX20
B2
2.5 mm
FIX22
D1
10 mm
FIX24
h(min)
11 mm
FIX26
P
6.5 mm
FIX28
紧固扭矩
90 N·M
FIX30
压紧力
1.8 KN
FIX32
重量
7 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D