??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
P5GS18M1205-2.8-100_(72)
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
P5GS18M,P7GS18M - 滚珠丝杠-高性价比系列M型
明细表
P5GS18M1205-2.8-100_(72)
MODEL
型号
LV1
精度等级
LV2
螺纹方向
右螺纹
SMAT
丝杠轴材质
S55C
SHN
丝杠轴硬度
中周波热处理58~62HRC
NMAT
螺帽材质
SCM420H
NHN
螺帽硬度
渗碳热处理
CODE
Code
VAR02
外径d
mm
VAR04
导程
VAR06
钢珠圈数
VAR08
L 指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR08
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
螺帽位置
mm
输入参数值: VAR10
螺帽位置
mm
cm
inch
ft
FIX02
D
24 mm
FIX04
A
40 mm
FIX06
E
5 mm
FIX08
B
10.0 mm
FIX10
L1
30 mm
FIX12
W
32 mm
FIX14
H
30 mm
FIX16
X
4.5 mm
FIX18
Q
- mm
FIX20
刚性
19 kgf/um
FIX22
基本额定负载Ca(动)
661 kgf
FIX24
基本额定负载Coa(静)
1316 kgf
FIX26
钢珠直径 Da
2.500 mm
FIX28
钢珠圈数 n
2.8×1
FIX30
D1
10 mm
FIX32
D1公差
-0.002/-0.015 mm
FIX34
B1
8.0 mm
FIX36
B1公差
0/-0.009 mm
FIX38
F1
15.0 mm
FIX40
E1
40.0 mm
FIX42
M1
M10X1.0 mm
FIX44
S1
10.0 mm
FIX46
S2×D3
10×12 mm
FIX48
D2
8 mm
FIX50
D2公差
-0.002/-0.015 mm
FIX52
B2
7.6 mm
FIX54
B2公差
0/-0.06 mm
FIX56
F2
7.90 mm
FIX58
E2
10 mm
FIX60
G2
0.90 mm
VAR12
不加工支持侧轴端
VAR14
变更螺帽方向
VAR16
不加工支持侧扣环槽
VAR18
变更支持侧加工
VAR20
Q 指定单位1mm
mm
VAR22
G 指定单位1mm
mm
VAR24
变更支持侧轴端长度
VAR26
FC 指定单位1mm
mm
VAR28
追加支持侧轴端螺纹
VAR30
MC 指定单位1mm
mm
FIX62
M
- mm
VAR32
追加固定侧扳手槽
FIX64
S1
0 mm
FIX66
S2
0 mm
FIX68
S3
0 mm
VAR34
固定侧键槽加工
VAR36
KC 指定单位1mm
mm
VAR38
固定侧键槽指定加工
VAR40
K 指定单位1mm
mm
VAR42
S 指定单位1mm
mm
VAR44
固定侧平面加工
VAR46
SC 指定单位1mm
mm
VAR48
SWC 指定单位1mm
mm
VAR50
SGC 指定单位1mm
mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D