??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
PBST2505-200
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PBST2505,PBST2510,PBSR2505,PBSR2510,PBSR2525,PBSRL2505,PBSRL2510,PBSRL2525 - Rolled Ball Screws - Shaft Dia. 25 - Lead 5·10·25 - Accuracy Grade C7 · C10
Bill of material
PBST2505-200
MODEL
Model
LV1
Type
LV2
Accuracy Grade
LV3
Twisting Direction
Righ
SMAT
Screw shaft material
S55C
SHN
Screw shaft hardness
Induction Hardened 56~62HRC
SSUR
Screw shaft Surface Treatment
NMAT
Nut material
SCM420H
NHN
Nut hardness
Induction Hardened 56~62HRC
NSUR
Nut Surface Treatment
Phosphate Conversion Coating
CODE
Code
VAR02
Outside diameter d
mm
VAR04
Lead
VAR06
L Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
F select (Specify unit 1mm)
mm
VAR10
P select (Specify unit 1mm)
mm
VAR12
Nut position
mm
값 입력 VAR12
Nut position
mm
cm
inch
ft
FIX02
Z
82 mm
FIX04
La
40 mm
FIX06
B
30 mm
FIX08
E
10 mm
FIX10
D
43 mm
FIX12
H
67 mm
FIX14
C
55 mm
FIX16
V
43 mm
FIX18
d
5.5 mm
FIX20
Basic Load Rating C (Dynamic)
6.6 kN
FIX22
Basic Load Rating Co(Static)
18.7 mm
VAR14
No machining added on the support side shaft end
VAR16
Change direction of nut
VAR18
No Retaining Ring Groove on Support Side Shaft End
VAR20
Changes the machining on the support side
VAR22
Q Specify unit 1mm
mm
VAR24
G Specify unit 1mm
mm
VAR26
Change Support Side Shaft End Length
VAR28
FC Specify unit 1mm
mm
VAR30
Tapped Hole on Support Side Shaft End
VAR32
MC Specify unit 1mm
mm
VAR34
Wrench Flats on Fixed Side
VAR36
Keyway on Fixed Side Shaft End
VAR38
KC Specify unit 1mm
mm
VAR40
Keyway on Fixed Side Shaft End Specified
VAR42
K Specify unit 1mm
mm
VAR44
S Specify unit 1mm
mm
VAR46
Flat Machined on Fixed Side Shaft End
VAR48
SC Specify unit 1mm
mm
VAR50
SWC Specify unit 1mm
mm
VAR52
SGC Specify unit 1mm
mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D