??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
PBSWE10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PBSWE - Fixed side type 0-level bearing with screw support
Bill of material
PBSWE10
MODEL
Model
PBSWE10
MAT1
Material of bearing fixed seat and bearing cover
S45C
MAT2
Material of collar and fastening nut
SS400
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
CODE
Code
PBSWE
VAR02
No.
FIX02
d
10 mm
FIX04
L
27 mm
FIX06
L1
29.5 mm
FIX08
L2
6 mm
FIX10
B
70 mm
FIX12
Ha
43 mm
FIX14
h
25 mm
FIX16
B1
36 mm
FIX18
H1
35 mm
FIX20
P
52 mm
FIX22
d1
9 mm
FIX24
d2
14 mm
FIX26
l
11.1 mm
FIX28
M (Fine Thread)
M10×1.0
FIX30
T
17 mm
FIX32
Applicable shaft diameter of oil seal
14.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D