??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
PBUV6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PBUV - Fixed side square dwarf/support side of screw support
Bill of material
PBUV6
MODEL
Model
PBUV6
MAT
Material
S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
CODE
Code
PBUV
VAR02
No.
FIX02
d
6 mm
FIX04
L
12 mm
FIX06
B
42 mm
FIX08
H
22 mm
FIX10
h
11 mm
FIX12
P
30 mm
FIX14
V
17 mm
FIX16
d1
5.5 mm
FIX18
d2
9.5 mm
FIX20
l
12.1 mm
FIX22
Bearing model
606ZZ
FIX24
Using snap rings
KSTW6
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D