??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
PBUV6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PBUV - Fixed side square dwarf/support side of screw support
Bill of material
PBUV6
MODEL
Model
PBUV6
MAT
Material
S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
CODE
Code
PBUV
VAR02
No.
FIX02
d
6 mm
FIX04
L
12 mm
FIX06
B
42 mm
FIX08
H
22 mm
FIX10
h
11 mm
FIX12
P
30 mm
FIX14
V
17 mm
FIX16
d1
5.5 mm
FIX18
d2
9.5 mm
FIX20
l
12.1 mm
FIX22
Bearing model
606ZZ
FIX24
Using snap rings
KSTW6
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D