??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
PBUV6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
PBUV - 丝杠支座 固定侧 方形 矮型/支撑侧
明细表
PBUV6
MODEL
型号
PBUV6
MAT
材质
S45C
SUR
表面处理
发黑处理
CODE
Code
PBUV
VAR02
No.
FIX02
d
6 mm
FIX04
L
12 mm
FIX06
B
42 mm
FIX08
H
22 mm
FIX10
h
11 mm
FIX12
P
30 mm
FIX14
V
17 mm
FIX16
d1
5.5 mm
FIX18
d2
9.5 mm
FIX20
l
12.1 mm
FIX22
轴承型号
606ZZ
FIX24
使用扣环
KSTW6
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D