??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
TS40CB12-170-T2-Q7-S2-E4-X20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TS40CB,TS40S - 30 degree trapezoidal lead screw with two steps at one end, type A, left and right threaded type
Bill of material
TS40CB12-170-T2-Q7-S2-E4-X20
MODEL
Model
LV1
type
Left and right threads
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
L Specify unit 0.5mm
mm
값 입력 VAR04
L Specify unit 0.5mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
T Specify unit 0.5mm
mm
값 입력 VAR06
T Specify unit 0.5mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
S Specify unit 0.5mm
mm
값 입력 VAR08
S Specify unit 0.5mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
Q Selection
mm
VAR12
E Specify unit 0.5mm
mm
값 입력 VAR12
E Specify unit 0.5mm
mm
cm
inch
ft
VAR14
X Specify unit 0.5mm
mm
값 입력 VAR14
X Specify unit 0.5mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
D
12 mm
FIX04
Pitch P
2.0 mm
VAR16
Flat Machining
VAR18
FE Specify unit 0.5mm
mm
VAR20
FW Specify unit 0.5mm
mm
VAR22
FY Specify unit 0.5mm
mm
VAR24
Retaining Ring Groove
VAR26
AE Specify unit 0.1mm
mm
FIX06
e
0.0 mm
FIX08
e Tolerance
- mm
FIX10
m (+0.14/0)
0.00 mm
FIX12
n Machining Limit
'0' mm
VAR28
Wrench Flats
VAR30
SE Specify unit 1mm
mm
VAR32
SW Specify unit 1mm
mm
VAR34
SY Specify unit 1mm
mm
VAR36
Coarse Tapping(Left End)
VAR38
MC Selection
VAR40
Coarse Tapping(E Part)
VAR42
ME Selection
VAR44
Threaded
VAR46
BQ Specify unit 1mm
mm
FIX14
M×Pitch
-
VAR48
Square Chamfering
VAR50
W Specify unit 1mm
mm
VAR52
A Specify unit 1mm
mm
VAR54
Keyway
VAR56
KQ Specify unit 1mm
mm
VAR58
KE Specify unit 1mm
mm
VAR60
C Specify unit 1mm
mm
FIX16
b1
0 mm
FIX18
b1rc
mm
FIX20
t1
0.0 mm
FIX22
t1rc
mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D