??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
TSM36R10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TSM36R,TSM37L - Block nut with 30 degree trapezoidal screw
Bill of material
TSM36R10
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
Equivalent to C6782
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
luoju(P)
2 mm
FIX04
h
20 mm
FIX06
Wa
20 mm
FIX08
H
30 mm
FIX10
L
24 mm
FIX12
L1
16 mm
FIX14
L2
0 mm
FIX16
W1
12 mm
FIX18
M1
M4
FIX20
l1
8 mm
FIX24
l2
0 mm
FIX26
t
6 mm
FIX30
zhongliang
100 g
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D