??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
TSZ12CB8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TSZ12CB - 30度梯形丝杠支座组件-方型-支持侧型
明细表
TSZ12CB8
MODEL
型号
TSZ12CB8
MAT
材质
相当于S45C
SUR
表面处理
发黑处理
CODE
Code
TSZ12CB
VAR02
R
mm
FIX02
A
52 mm
FIX04
Ha
48 mm
FIX06
C
25 mm
FIX08
F
38 mm
FIX10
h
30 mm
FIX12
J
35 mm
FIX14
V
22 mm
FIX16
T
20 mm
FIX18
d
6.6 mm
FIX20
轴承型号
608ZZ
FIX22
轴用扣环
KNET5
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D