??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TSZ13A-S8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TSZ13A,TSZ13A-S,TSZ13A-CP,TSZ13A-LP - Lead Screw Support Units - Round - Fixed Side Radial Bearing Type
Bill of material
TSZ13A-S8
MODEL
Model
LV1
Type
MMAT
Main Body Material
Equivalent to S45C
SMAT
Stop Plate Set Material
Equivalent to SS400
CMAT
Collar Material
Equivalent to SS400
BMAT
Bearing Nut Material
Equivalent to SS400
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
CODE
Code
VAR02
Q
mm
FIX02
L
mm
FIX04
H
8 mm
FIX06
F
mm
FIX08
D
mm
FIX10
A
mm
FIX12
A1
mm
FIX14
C
mm
FIX16
B
mm
FIX18
d1
mm
FIX20
d2
mm
FIX22
h
mm
FIX24
R
mm
FIX26
(l)
2.3 mm
FIX28
(l1)
mm
FIX30
(l2)
5 mm
FIX32
G
mm
FIX34
E
mm
FIX36
Bearing Nut
FIX38
Clamp Lever
KCDM4-10-M
FIX40
Bearing
FIX42
Allowable Axial Load
N
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D