??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
RU80DF-2-90
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
RU80DF - Indexing plate flange type 80DF
Bill of material
RU80DF-2-90
MODEL
Model
RU80DF-2-90
LV1
LV1 type
Indexing plate flange type
CODE
Code
RU
VAR10
NO
80DF
VAR15
Equal score
VAR20
Driving angle
°
FIX02
Allowable radial load C1 (output shaft)
330 kgf
FIX04
Allowable axial load C2 (output shaft)
420 kgf
FIX06
Allowable torque Ts(output shaft)
See torque table kgf*m
FIX08
Allowable radial load C3 (input shaft)
350 kgf
FIX10
Maximum bending moment C4 (input shaft)
260 kgf
FIX12
Maximum torque C5 (input shaft)
25 kgf*m
FIX14
Moment of inertia C6(input shaft)
0.009 kgf*m^2
FIX16
Segmentation accuracy
±30 sec.
FIX18
weight
32.0 kg
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D