??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SD120-3-F95-S115-M5-d19
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SD120 - Practical SD120 of Planetary Reducer
Bill of material
SD120-3-F95-S115-M5-d19
MODEL
Model
SD120-3-F95-S115-M5-d19
MAT
Material
Equivalent to A6061
SUR
Surface treatment
anodic oxidation
CODE
Code
SD120
VAR10
SB
VAR15
F
mm
값 입력 VAR15
F
mm
cm
inch
ft
VAR20
S
mm
값 입력 VAR20
S
mm
cm
inch
ft
VAR25
M
mm
VAR30
d
mm
FIX10
L
112 mm
FIX15
JS
1 mm
FIX20
NJ
260 N*m
FIX25
EDZS
2300
FIX30
BX
≤10
FIX35
GX
27
FIX40
GL
5.90 kg*cm
FIX45
WD
-25~90
FIX50
FHDJ
IP64
FIX55
XL
≥97%
FIX60
ZL
6.0 kg
FIX65
h
20000 h
FIX95
PDF
PDF mm
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D