??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SH70-3-F50-S70-M4-d11
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SH70 - High Precision SH70 of Planetary Reducer
Bill of material
SH70-3-F50-S70-M4-d11
MODEL
Model
SH70-3-F50-S70-M4-d11
MAT
Material
Equivalent to A6061
SUR
Surface treatment
anodic oxidation
CODE
Code
SH70
VAR10
SB
VAR15
F
mm
Enter value for VAR15
F
mm
cm
inch
ft
VAR20
S
mm
Enter value for VAR20
S
mm
cm
inch
ft
VAR25
M
mm
VAR30
d
mm
FIX10
L
92 mm
FIX15
JS
1 mm
FIX20
NJ
48 N*m
FIX25
EDZS
3300
FIX30
BX
≤5
FIX35
GX
7
FIX40
GL
0.42 kg*cm
FIX45
WD
-25~90
FIX50
FHDJ
IP64
FIX55
XL
≥97%
FIX60
ZL
1.3 kg
FIX65
h
20000 h
FIX95
PDF
PDF mm
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D