??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
SR142-3-F110-S145-M5-d18
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SR142 - 行星减速机 标准型 SR142
明细表
SR142-3-F110-S145-M5-d18
MODEL
型号
SR142-3-F110-S145-M5-d18
MAT
材质
相当于铝合金
SUR
表面处理
阳极氧化处理
CODE
Code
SR142
VAR10
速比
VAR15
法兰孔F
mm
输入参数值: VAR15
法兰孔F
mm
cm
inch
ft
VAR20
螺纹孔节圆S
mm
输入参数值: VAR20
螺纹孔节圆S
mm
cm
inch
ft
VAR25
螺纹孔M
mm
VAR30
轴径d
mm
FIX10
L
120 mm
FIX15
齿轮级数
1 mm
FIX20
AD
60 mm
FIX25
内径
600 N*m
FIX30
齿轮级数
23 kg*m^2
FIX35
效率
96%
FIX40
回差
≤6
FIX45
质量
12.8 kg
FIX50
极限扭矩
1.5~2倍输出扭矩 N*m
FIX55
工作温度
-25~90 °C
FIX60
额定输入转速
4000 rpm
FIX65
极限转速
6000 rpm
FIX70
旋转方向
极限输入转速
FIX75
润滑
闭气系统终身润滑
FIX95
资料文档
资料文档 mm
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D