??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CP24CL65-15-15
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CP24CL,CP24AL - 膜片式联轴器 双膜片式 高刚性夹持型
明细表
CP24CL65-15-15
MODEL
型号
MMAT
主体材质
DMAT
膜片材质
不锈钢
MSUR
主体表面处理
ATT
附件
内六角螺栓
CODE
code
VAR02
No.
VAR04
d1轴径选择
mm
VAR06
d2轴径选择
mm
FIX02
D
65 mm
FIX04
L
77.0 mm
FIX06
L1
25 mm
FIX08
M
M6
FIX10
锁紧扭矩
N*m
FIX12
额定扭矩
N*m
FIX14
最高转速
r/min
FIX16
惯性力矩
kg*m^2
FIX18
静态扭转刚性
N*m/rad
FIX20
容许径向偏差
0.2 mm
FIX22
容许角向偏差
°
FIX24
容许轴向偏差
±0.6 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D