??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CP32AK44-14-14
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CP32A,CP32AK,CP32ALK,CP32ARK - 十字联轴器 大口径止动螺丝固定型
明细表
CP32AK44-14-14
MODEL
型号
LV1
轴孔形状
MMAT
主体材质
铝合金
SMAT
间隔环材质
POM
ATT
附件
止动螺丝
CODE
code
VAR02
No.
VAR04
d1 选择
mm
VAR06
d2 选择
mm
VAR08
变更d1侧孔径
VAR10
变更d2侧孔径
FIX02
D
44 mm
FIX04
d
22.5 mm
FIX06
L
46 mm
FIX08
L1
15 mm
FIX10
F
7.5 mm
FIX12
M
M6
FIX14
锁紧扭矩
7 N*m
FIX16
额定扭矩
30 N*m
FIX18
最高转速
12000 r/min
FIX20
惯性力矩
4x10^-5 kg*m^2
FIX22
静态扭转刚性
1500 N*m/rad
FIX24
容许径向偏差
1.0 mm
FIX26
容许角向偏差
2 °
FIX28
重量
140.0 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D