??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CP39A12-3-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CP39A,CP39S - Parallel grooved coupling Long stop screw fixed type
Bill of material
CP39A12-3-3
MODEL
Model
MAT
Main material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
Stop screw
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
d1 selected
mm
VAR06
d2 selected
mm
FIX02
D
12 mm
FIX04
L
18.5 mm
FIX06
L1
5.0 mm
FIX08
M
M2.5
FIX10
F
2.5 mm
FIX12
Locking torque
0.5 N*m
FIX14
Rated torque
0.4 N·m
FIX16
Maximum speed
52000 r/min
FIX18
Moment of inertia
kg*m^2
FIX20
Static Torsional Stiffness
N·m/rad
FIX22
Radial deviation
0.10 mm
FIX24
Axial deviation
±0.3 mm
FIX26
Angular deviation
2.0 °
FIX28
weight
g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D