??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CP39A12-3-3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CP39A,CP39S - 平行式沟槽联轴器 加长型 止动螺丝固定型
明细表
CP39A12-3-3
MODEL
型号
MAT
主体材质
SUR
表面处理
ATT
附件
止动螺丝
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
d1轴径选择
mm
VAR06
d2轴径选择
mm
FIX02
D
12 mm
FIX04
L
18.5 mm
FIX06
L1
5.0 mm
FIX08
M
M2.5
FIX10
F
2.5 mm
FIX12
锁紧扭矩
0.5 N*m
FIX14
额定扭矩
0.4 N·m
FIX16
最高转速
52000 r/min
FIX18
惯性力矩
kg*m^2
FIX20
静态扭转刚度
N·m/rad
FIX22
径向偏差
0.10 mm
FIX24
轴向偏差
±0.3 mm
FIX26
角向偏差
2.0 °
FIX28
重量
g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D