??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
CP45Z16-5-5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CP45Z - Spring coupling stop screw fixed type
Bill of material
CP45Z16-5-5
MODEL
Model
CP45Z16-5-5
MAT
Main material
kirsite
SUR
surface treatment
Natural anode
ATT
Attachment
Stop screw
CODE
Code
CP45Z
VAR02
No.
VAR04
d1 selected
mm
VAR06
d2 selected
mm
FIX02
D
16 mm
FIX04
L
27 mm
FIX06
L1
8.5 mm
FIX10
M
M3
FIX08
F
3.0 mm
FIX12
Locking torque
0.7 N*m
FIX14
Rated torque
0.5 N·m
FIX16
Maximum speed
3000 r/min
FIX18
Moment of inertia
1.02x10-6 kg/m^2
FIX20
Static Torsional Stiffness
0.17 N·m/rad
FIX22
Radial deviation
1.0 mm
FIX24
Axial deviation
±1 mm
FIX26
Angular deviation
8.0 °
FIX28
weight
30 g
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D