??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CP47CK69-14-14
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CP47CK - Chain coupling
Bill of material
CP47CK69-14-14
MODEL
Model
CP47CK69-14-14
MMAT
Main material
S45C
SMAT
Shell material
Aluminum alloy die casting
CMAT
Chain material
steel
ATT
Attachment
Stop screw
CODE
Code
CP47CK
VAR02
No.
VAR04
d1 selected
mm
VAR06
d2 selected
mm
FIX02
D
69 mm
FIX04
La
63 mm
FIX06
L1
64.8 mm
FIX08
V
16 mm
FIX10
V1
29.8 mm
FIX12
D1
45 mm
FIX14
D2
25 mm
FIX16
D3
26.5 mm
FIX18
W
10.2 mm
FIX20
Maximum speed
250 r/min
FIX22
Allowable transmission torque below 50rpm
100 N·m
FIX24
weight
600 g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D