??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CP47CK69-14-14
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CP47CK - 链条联轴器
明细表
CP47CK69-14-14
MODEL
型号
CP47CK69-14-14
MMAT
主体材质
S45C
SMAT
外壳材质
铝合金压铸
CMAT
链条材质
ATT
附件
止动螺丝
CODE
Code
CP47CK
VAR02
No.
VAR04
d1轴径选择
mm
VAR06
d2轴径选择
mm
FIX02
D
69 mm
FIX04
La
63 mm
FIX06
L1
64.8 mm
FIX08
V
16 mm
FIX10
V1
29.8 mm
FIX12
D1
45 mm
FIX14
D2
25 mm
FIX16
D3
26.5 mm
FIX18
W
10.2 mm
FIX20
最高转速
250 r/min
FIX22
50rpm以下的容许传递扭矩
100 N·m
FIX24
重量
600 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D