??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CP75CK56-10-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CP75C,CP75CK,CP75CLK,CP75CRK - Coupling - Single diaphragm type carbon steel high torque clamping type
Bill of material
CP75CK56-10-10
MODEL
Model
MYMODEL
My model
LV1
Shaft hole shape
MMAT
Main body Material
S45C
DMAT
Diaphragm, pin Material
Stainless steel
MSUR
Main body Surface treatment
Blackening treatment
DSUR
Diaphragm, pin Surface treatment
-
ATT
Attachment
Hexagon bolt
CODE
Code
VAR02
No
VAR04
Change d1 side aperture
VAR06
d1 selected
mm
VAR08
LDC Specify unit 0.1mm
mm
VAR10
Change d2 side aperture
VAR12
d2 selected
mm
VAR14
RDC Specify unit 0.1mm
mm
FIX02
D
56 mm
FIX04
L
45.25 mm
FIX06
L1
6.6 mm
FIX08
L2
20 mm
FIX10
W
5.25 mm
FIX12
M
M5
FIX14
Locking torque
7 N·m
FIX16
Rated torque
35 N·m
FIX18
Maximum torque
70 N·m
FIX20
Moment of inertia
1.5×10^-4 kg·m^2
FIX22
Static torsional stiffness
20000 N·m/rad
FIX24
Allowable installation deviation radial
0.2 mm
FIX26
Allowable installation deviation angular
1 °
FIX28
Allowable installation deviation axial
±0.4 mm
FIX30
Weigh
420 g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D