??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CPBYRK16-4-6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CPBY,CPBYK,CPBYLK,CPBYRK,CPBYS,CPBYSK,CPBYSLK,CPBYSRK - 联轴器-波纹管式-夹持型
明细表
CPBYRK16-4-6
MODEL
型号
LV1
轴孔形状
MAT
材质
SUR
表面处理
-
ATT
附件
固定螺丝
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
变更d1侧孔径
VAR06
d1轴径(带键槽孔孔径6以上可选)
VAR08
LDC 最小单位0.1mm
mm
VAR10
变更d2侧孔径
VAR12
d2轴径(带键槽孔孔径6以上可选)
VAR14
RDC最小单位0.1mm
mm
FIX02
L
27 mm
FIX04
L1
7.5 mm
FIX06
L2
2.0 mm
FIX08
N
15 mm
FIX10
F
3.0 mm
FIX12
M
M2.5
FIX14
拧紧扭矩
0.7 N·m
FIX16
额定扭矩
2.0 N·m
FIX18
径向偏差
0.10 mm
FIX20
角向偏差
1.5 °
FIX22
静态扭转刚度
150 N·m/rad
FIX24
最高转速
9400 r/min
FIX26
惯性力矩
8.0x10-7 kg/m^2
FIX28
轴向偏差
+0.4~-1.2 mm
FIX30
重量
23 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D