??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CPOYK16-6-6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CPOY,CPOYK,CPOYLK,CPOYRK - 联轴器-十字式-夹持型
明细表
CPOYK16-6-6
MODEL
型号
LV1
轴孔形状
MMAT
本体材质
铝合金
DMAT
调整环
POM
SUR
表面处理
本色阳极处理
ATT
附件
固定螺丝
CODE
Code
VAR02
D
VAR04
变更d1侧孔径
VAR06
d1轴径选择
VAR08
LDC 最小单位0.1mm
mm
VAR10
变更d2侧孔径
VAR12
d2轴径选择
VAR14
RDC最小单位0.1mm
mm
FIX02
L
30 mm
FIX04
L1
13.1 mm
FIX06
F
3.0 mm
FIX08
M
2-M2.5
FIX10
拧紧扭矩
1.0 N·m
FIX12
额定扭矩
0.7 N·m
FIX14
径向偏差
0.8 mm
FIX16
角向偏差
3 °
FIX18
静态扭转刚度
30 N·m/rad
FIX20
最高转速
9000 r/min
FIX22
惯性力矩
5.9x10^-7 kg/m^2
FIX24
轴向偏差
±0.2 mm
FIX26
重量
12 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D