??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
CPRX16-3-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CPRX,CPRXS - Coupling - steel type - screw plug fixed type
Bill of material
CPRX16-3-3
MODEL
Model
LV1
Shaft hole shape
Standard hole
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
Fixing screw
CODE
Code
VAR02
D
VAR04
Change d1 side aperture
VAR06
d1 selected
VAR08
LDC Specify unit 0.1mm
mm
VAR10
Change d2 side aperture
VAR12
d2 selected
VAR14
RDC Specify unit 0.1mm
mm
FIX02
L
24 mm
FIX04
L1
6.0 mm
FIX06
M
M3
FIX08
Tightening torque
0.7 N·m
FIX10
Rated torque
0.3 N·m
FIX12
Maximum speed
23000 r/min
FIX14
Moment of inertia
4.39x10-7 kg/m^2
FIX16
weight
10 g
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D