??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
WXJ12CB8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
WXJ12CB,WXJ14CB - Coupling universal joint - Double section type
Bill of material
WXJ12CB8
MODEL
Model
LV1
pass
MAT
Material
Equivalent to SCR440
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
D
16 mm
FIX04
La
58 mm
FIX06
Lb
18.0 mm
FIX08
Lc
22.0 mm
FIX10
C
9 mm
FIX12
H
4.5 mm
FIX14
P
3.5 mm
FIX16
b×t
2x9
FIX18
Nominal torque
9.2 N*m
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D