??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
BYSR8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
BYSR - 精密锁紧螺帽
明细表
BYSR8
MODEL
型号
BYSR8
BMAT
本体材质
相当于SCM400
BHN
本体硬度
28~32HRC
BSUR
本体表面处理
发黑处理
SMAT
止动螺丝材质
相当于SCM435
SHN
止动螺丝硬度
35~40HRC
SSUR
止动螺丝表面处理
发黑处理
LMAT
锁紧金属片材质
磷青铜
CODE
Code
BYSR
VAR02
M
FIX02
M×螺距(细牙螺纹)
8×0.75
FIX04
D
16 mm
FIX06
T
8 mm
FIX08
S
3 mm
FIX10
W
2.0 mm
FIX12
da
11 mm
FIX14
M1
2×M4
FIX16
最大紧固扭矩
3.5 N·M
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D