??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
BZKY623ZZ-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
BZFYB,BZFY,ZCZ38CAM,ZCZ38SAM,ZCZ38SS,BZKYB,BZKY,ZCZ39CAM,ZCZ39SAM,ZCZ39SS,BZHYB,BZHY,ZCZ40CAM,ZCZ40SAM,ZCZ40SS - Bearings with Housings - Double Bearings with Pilot, Non-Retained, L Selectable
Bill of material
BZKY623ZZ-20
MODEL
Model
LV1
Shape
FMAT
Fixed seat material
BMAT
Bearing material
FSUR
Fixed seat surface treatment
CODE
Code
VAR02
Bearing No.
VAR04
L Selection
mm
FIX02
S
5 mm
FIX04
d
3 mm
FIX06
D
10 mm
FIX08
D Tolerance
+0.015/0 mm
FIX10
B
4 mm
FIX12
Ha
33 mm
FIX14
W
16 mm
FIX16
T
7 mm
FIX18
dh
7 mm
FIX20
D1
14 mm
FIX22
D1 Tolerance
-0.006/-0.024 mm
FIX24
PCD
24 mm
FIX26
K
27 mm
FIX28
A
24 mm
FIX30
F
- mm
FIX32
d1
6.5 mm
FIX34
d2
3.5 mm
FIX36
H1
3.2 mm
FIX95
PDF
PDF mm
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D