??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
BZKY623ZZ-20
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
BZFYB,BZFY,ZCZ38CAM,ZCZ38SAM,ZCZ38SS,BZKYB,BZKY,ZCZ39CAM,ZCZ39SAM,ZCZ39SS,BZHYB,BZHY,ZCZ40CAM,ZCZ40SAM,ZCZ40SS - 轴承座组件-无扣环双轴承嵌入型-L尺寸选择型
明细表
BZKY623ZZ-20
MODEL
型号
LV1
外形
FMAT
固定座材质
BMAT
轴承材质
FSUR
固定座表面处理
CODE
Code
VAR02
轴承型号
VAR04
L 选择
mm
FIX02
S
5 mm
FIX04
d
3 mm
FIX06
D
10 mm
FIX08
D 公差
+0.015/0 mm
FIX10
B
4 mm
FIX12
Ha
33 mm
FIX14
W
16 mm
FIX16
T
7 mm
FIX18
dh
7 mm
FIX20
D1
14 mm
FIX22
D1 公差
-0.006/-0.024 mm
FIX24
PCD
24 mm
FIX26
K
27 mm
FIX28
A
24 mm
FIX30
F
- mm
FIX32
d1
6.5 mm
FIX34
d2
3.5 mm
FIX36
H1
3.2 mm
FIX95
资料文档
资料文档 mm
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D