??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CFC5-13
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CFC,CFCS - Cam Followers - Slotted Crowned
Bill of material
CFC5-13
MODEL
Model
LV1
Type
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
ATT
Attachment
1 Hex Nut (S45C Carbon Steel, Black Oxide)
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
d Tolerance
0/-0.012 mm
VAR04
D
mm
FIX04
M
M5×0.8 mm
FIX06
k
7.5 mm
FIX08
W
9 mm
FIX10
W1
10.0 mm
FIX12
L
23 mm
FIX14
d1
3.1 mm
FIX16
d2
- mm
FIX18
k1
- mm
FIX20
R
250 mm
FIX22
f(min.)
9.7 mm
FIX24
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
3.14 KN
FIX26
Basic Load Rating Cor (Static)
2.77 KN
FIX28
Max. Allowable Load
1.42 KN
FIX30
Track Load Capacity
0.53 KN
FIX32
Max. Rotational Speed
rpm
FIX34
Mass
10.5 g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D