??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
CFMVS2.5-5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CFM,CFMV,CFMS,CFMVS,C-CFM,C-CFMV,C-CFMS,C-CFMVS - Cam Followers - Miniature
Bill of material
CFMVS2.5-5
MODEL
Model
LV1
Application
LV2
Place of Origin
MAT
Material
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
d Tolerance
0/-0.006 mm
VAR04
D
5 mm
FIX04
M
2.5×0.45
FIX06
k
2.5 mm
FIX08
W
3 mm
FIX10
W1
4.5 mm
FIX12
L
9.5 mm
FIX14
H
0.9 mm
FIX16
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
N
FIX18
Basic Load Rating Cor (Static)
N
FIX20
Max. Allowable Load
N
FIX22
Track Load Capacity
N
FIX24
Max. Rotational Speed
rpm
FIX26
Mass
1 g
FIX28
Max. Tightening Torque
16 N·m
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D