??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
CFRFN5-20-5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CFRFN,CFSRFN - Pin external thread type for roller cam follower
Bill of material
CFRFN5-20-5
MODEL
Model
LV1
type
L * F size specified type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dg6 tol
-0.004/-0.012 mm
VAR04
L specified unit 1mm
mm
Введите значение для VAR04
L specified unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
F
mm
Введите значение для VAR06
F
mm
cm
inch
ft
FIX04
M (coarse thread)
M5
FIX06
Ta
2 mm
FIX08
B
8 mm
FIX10
(C)
9.2 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D