??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CFRTZJ5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CFRTZJ,CFRTJ - 滚子轴承-聚氨酯型-非分离型
明细表
CFRTZJ5
MODEL
型号
LV1
类型
BMAT
主体材质
相当于SUJ2
UMAT
聚氨酯材质
肖式A90
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
Da
16 mm
FIX04
a
12.0 mm
FIX06
B
11 mm
FIX08
B1
12 mm
FIX10
f
0.5 mm
FIX12
容许负载
100 N
FIX14
最高转速
6525 rpm
FIX16
重量
19.5 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D