??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
CFSTZ6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CFSTZ,CFSTZF - Roller Followers - Separate - With Seal
Bill of material
CFSTZ6
MODEL
Model
LV1
Type
LV2
Place of Origin
Import
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
D
19 mm
FIX04
a
14.0 mm
FIX06
Wa
13.8 mm
FIX08
W1
14 mm
FIX10
e
2.5 mm
FIX12
h
0.8 mm
FIX14
Basic Load Rating C(Dynamic)
4.12 KN
FIX16
Basic Load Rating Cor(Static)
4.550 KN
FIX18
Max. Rotational Speed
20000 rpm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D