??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CFSTZ6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CFSTZ,CFSTZF - 滚子轴承-分离型-带密封圈型
明细表
CFSTZ6
MODEL
型号
LV1
类型
LV2
产地
进口
MAT
材质
相当于SUJ2
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
D
19 mm
FIX04
a
14.0 mm
FIX06
Wa
13.8 mm
FIX08
W1
14 mm
FIX10
e
2.5 mm
FIX12
h
0.8 mm
FIX14
基本额定负载C(动)
4.12 KN
FIX16
基本额定负载Cor(静)
4.550 KN
FIX18
最高转速
20000 rpm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D