??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CFSTZJ6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CFSTZJ,TLG31CP - Roller Followers - Urethane Type - Separate - With Seal
Bill of material
CFSTZJ6
MODEL
Model
LV1
Shape
BMAT
Main Body Material
Equivalent to SUJ2
UMAT
Urethane Material
Shore A90
AOT
Anbient operating temp.
Below 80 ° C
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
Da
19 mm
FIX04
a
14.0 mm
FIX06
B
13.8 mm
FIX08
B1
14 mm
FIX10
e
2.5 mm
FIX12
f
0.8 mm
FIX14
Allowable Load
96 N
FIX16
Max. Rotational Speed
1960 rpm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D